EX-BN 20-RZ-3G/D
EX-BN 20-RZ-3G/D
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
10 | 1 Schließer (NO) |
20 | 2 Schließer (NO) |
11 | 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
R | 1 Raster |
2R | 2 Raster |
11R | 2 Raster Öffner (NC) / Schließer (NO) |
- 1 Reedkontakt
- EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
- Aluminiumgehäuse
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Schaltabstand bis zu 50 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
- berührungslos wirkend
- Schraubanschluss
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-BN 20-RZ-3G/D |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101182505 |
EAN (European Article Number) |
4030661332659 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002544 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002544 |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
2 22 |
Explosionsschutz-Kategorie |
3G 3D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Herstellererklärung |
ATEX Zone 2 und 22 |
Allgemeine Daten
Wirkprinzip |
magnetisch |
Gehäusebauform |
rechteckig |
Werkstoff des Gehäuses |
Leichtmetall-Druckguss, lackiert |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Metall |
Bruttogewicht |
305 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Rastung |
Ja |
Vorspannmagnet |
Ja |
Anzahl der Rastkontakte |
1 |
Mechanische Daten
Betätigungsebene |
seitlich |
Aktive Fläche |
seitlich |
Betätigungselement |
Magnet |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000.000 Schaltspiele |
Schlagenergie, maximum |
4 J |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
18 m/s |
Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Schaltabstand Sn |
12 mm … 50 mm |
Hinweis (Schaltabstand Sn) |
Schaltabstand bis zu 50 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung |
Wiederholgenauigkeit R |
0,3 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum |
6 mm |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum |
10 mm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
47 mm |
Breite des Sensors |
104 mm |
Höhe des Sensors |
52 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-15 ... +70 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Erschütterungsfestigkeit |
50 g, sinusförmige Schwingung |
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum |
250 VAC |
Schaltspannung, maximum |
250 VDC |
Schaltstrom, maximum |
3 A |
Schaltleistung, maximum |
120 W |
Schaltleistung, maximum |
120 VA |
Schaltelement |
Raster |
Prelldauer, minimum |
0,3 ms |
Prelldauer, maximum |
0,6 ms |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Ausführung der Schaltelemente |
Reedkontakt |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ex-geprüfte Kabelverschraubung |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
2x BP 15/2 BP 20 BP 10 S 2x BP 10 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N 2x BP 11 N 2x BP 12 S BP 21 N 2x BP 21 N BE 20 N(S) ST 24VDC BE 20 N(S) 48VDC BP 15/2 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten. Bei der Gegenüberstellung von Schalter und Betätigungsmagnet muss die Zuordnung der Farben übereinstimmen: rot (S) auf rot (S) und grün (N) auf grün (N). |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Montage- und Anschlussanleitung
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.04.2024, 01:09