EX-BNS 33
- EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
- Kunststoffgehäuse
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- verdeckter Einbau möglich
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- kein mechanischer Verschleiß
Produkt-Typbezeichnung: EX-BNS 33-(1)Z(2)-(3)3G/D |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO)/1 Öffner (NC) |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | ohne LED |
G | mit LED |
(3) | |
2187 | Kontakte einzeln herausgeführt (ohne LED-Zustandsanzeige) |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Anzahl der Öffner
Anzahl der Schließer
Systemkomponenten
Betätiger