EX-T 335 Rollenschwenkhebel 7H
- EX-Zone 1 und 21
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50041
Produkt-Typbezeichnung: EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Druckbolzen S |
R | Rollendruckbolzen R |
H | Rollenschwenkhebel H |
10H | Stabschwenkhebel 10H |
7H | Rollenschwenkhebel 7H |
7H-2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
1K | Rollenhebel 1K |
3K | Winkelhebel 3K |
(2) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
20 | 2 Schließer (NO) (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet) |
(3) | |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
ohne | Schleichschaltung mit Staffelung |
(4) | |
2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
(5) | |
RMS | Rolle AUS Messing |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.