KG433-A
Artikelnummer:
101008573
KG433-A
Artikelnummer:
101008573
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Kunststoffaufbaugehäuse
- geeignet für den Einbau vom Befehlsgeräten
- anthrazitgrau RAL 7035, lichtgrau
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
KG433-A |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101008573 |
EAN (European Article Number) |
4030661613307 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000200 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000200 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Hinweis: Kabelverschraubungen gehören nicht zum Lieferumfang des Gehäuses |
Allgemeine Daten
Ausführung |
Aufbaugehäuse |
Werkstoff des Gehäuses |
ABS |
Farbe des Gehäuseoberteils |
grau |
Farbe des Gehäuseunterteils |
grau |
Bruttogewicht |
230 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen |
3 |
Mechanische Daten
Position der Kabeldurchführung |
oben |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
1x M20 |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
82 mm |
Höhe |
85 mm |
Tiefe |
80 mm |
Länge x Breite x Höhe |
Durchmesser der Durchgangsbohrungen für Kabeldurchführungen: 22.3 cm + 0.4 cm |
Mittenabstand der Bohrungen |
40 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +65 °C |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | NBG..., NBGLC..., EBG....O, MBG(H)..., MBG(H)AC..., MBK..., MBKAC..., KG... |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Leergehäuse / Individuell bestücktes Aufbaugehäuse |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie 1) | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie 2) | 2014/35/EU | |
EMV-Richtlinie 3) | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Anbringung der CE-Kennzeichnung: | 1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind 2) für Schaltgeräte ohne Sicherheitsfunktion 3) bei eingebauten Leuchtelementen und / oder Spannungsgebern |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015*) DIN EN ISO 13850:2016*) *) bei eingebauten Not-Halt Geräten |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 28. Januar 2019 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.05.2024, 06:03