MSP 452-11/11Y-2186
MSP 452-11/11Y-2186
Downloads
- 2 Leitungseinführungen
- zusätzliches Typenschild mit Fertigungsdatum im Deckel
- Metallgehäuse
- 4 Kontakte
- 118 mm x 174 mm x 64 mm
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
MSP 452-11/11Y-2186 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101127983 |
EAN (European Article Number) |
4030661031873 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
mechanisch |
Stößelform |
Wölbung |
Werkstoff des Gehäuses |
Grauguss, verzinkt |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
1.700 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
2 |
Anzahl der Schließer |
2 |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Druckbolzen |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
3.000.000 Schaltspiele |
Kontaktöffnungsweite |
2 x 0,5 mm |
Betätigungsdrehmoment |
0,2 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Aderquerschnitt |
12 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
64 mm |
Breite des Sensors |
118 mm |
Höhe des Sensors |
174 mm |
Durchmesser des Stössels |
10 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +90 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
6 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2,5 A |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
Prelldauer, maximum |
43.221 ms |
Umschaltzeit, maximum |
10 ms |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Dieser Steuerstrom-Spindelschalter mit Schnappschaltereinsatz ist nur für normalen bis mittelschweren Betrieb geeignet, z.B. für Werkzeugmaschinen, Kran- und Förderanlagen. Er ist in Schutzart IP 65 nach IEC/EN 60529 gebaut. Die Spindelumdrehungen sind durch Verstellen der Kontakteinsätze zwischen 4 und 55 Umdrehungen einstellbar. Der Überlauf nach jeder Seite beträgt min. 5 Umdrehungen. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.05.2024, 17:41