PDM-SD-4CC-SD

Artikelnummer: 103012161

  • Für SD-Interface Geräte
  • Passives Verteilermodul für Reihenschaltung
  • Federkraftklemmen
  • Für 1 - 4 elektronische SCHMERSAL Sicherheitsschaltgeräte
  • Einzelabsicherung der Sicherheitsschaltgeräte
  • Für Montage im Schaltschrank
  • Schutzart IP00

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

PDM-SD-4CC-SD

Artikelnummer (Bestellnummer)

103012161

EAN (European Article Number)

4030661485263

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-18-19

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001449

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001449

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-1

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Bruttogewicht

120 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Anzahl der LEDs

5

Mechanische Daten

Befestigung

Schnellbefestigung für Normschiene nach IEC 60715

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Federkraftklemmen

Anschlussquerschnitt, minimum

0,25 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

1,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

45 mm

Höhe

105,4 mm

Tiefe

67,7 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP00

Umgebungstemperatur

-25 ... +65 °C

Lager- und Transporttemperatur

-40 ... +85 °C

Relative Feuchtigkeit, minimum

5 %

Relative Feuchtigkeit, maximum

95 %

Hinweis (Relative Feuchtigkeit)

nicht kondensierend

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Schutzklasse

III

Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum

2.000 m

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

32 VDC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

0,8 kV

Ãœberspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

2

Elektrische Daten

Betriebsspannung

24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

10.000 mA

Hinweis (Elektrische Daten, Absicherung)

Externe Absicherung erforderlich ≤ 10A träge bei Einsatz gemäß UL 61010.

Elektrische Daten - Spannungsversorgung externer Geräte

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

800 mA

Interne elektrische Absicherung

1,5 A (Intergrierte selbstrückstellende Sicherung)

Zustandsanzeige - LED 01

LED-Status

Fuse-LED Geräteanschluss

LED-Position

F1 ... F4

LED-Farbe

grün

Zustandsanzeige - LED 08

LED-Status

Power-LED Modul

LED-Position

POWER

LED-Farbe

grün

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 26.04.2024, 08:27