PS116

PS116 Druckbolzen S200

PS116 Druckbolzen S200


  • Stößelbreite Ø 6 mm
  • Abstand Bohrungen zu Oberkante Stößel 20,5 mm
  • Kunststoff

Zur Kategorie
PS116 Rollendruckbolzen R200

PS116 Rollendruckbolzen R200


  • Kunststoffrolle Ø 9,5 mm (Standard)

Zur Kategorie
PS116 Rollendruckbolzen R201

PS116 Rollendruckbolzen R201


Zur Kategorie
PS116 Rollenschwenkhebel H200

PS116 Rollenschwenkhebel H200


  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
  • Kunststoffrolle Ø 16 mm
  • Hebellänge 28 mm (Standard)

Zur Kategorie
PS116 Rollenschwenkhebel N200

PS116 Rollenschwenkhebel N200


  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm)
  • Kunststoffrolle Ø 20 mm
  • Breite 9,8 mm (Standard)

Zur Kategorie
PS116 Stabschwenkhebel J200

PS116 Stabschwenkhebel J200


  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar

Zur Kategorie
PS116 Winkelhebel K250

PS116 Winkelhebel K250


  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
  • Kunststoffrolle Ø 22 mm
  • nach links gebogen
  • alte 4K

Zur Kategorie
PS116 Winkelhebel K240

PS116 Winkelhebel K240


  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
  • Kunststoffrolle Ø 22 mm
  • nach rechts gebogen
  • alte K4

Zur Kategorie
PS116 Winkelhebel K230

PS116 Winkelhebel K230


  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
  • Kunststoffrolle Ø 14 mm (Standard)

Zur Kategorie
PS116 Rollenhebel K210

PS116 Rollenhebel K210


  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
  • Breite 5 mm
  • Ø 14 mm (Standard)
  • Kunststoffrolle

Zur Kategorie
PS116 Rollenhebel K200

PS116 Rollenhebel K200


  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
  • Kunststoffrolle
  • Breite 5,3 mm
  • Ø 12 mm (Standard)

Zur Kategorie