PS215

PS215 Druckbolzen S200

PS215 Druckbolzen S200


  • Betätigungselement aus Kunststoff
  • Durchmesser Betätigungselement 6 mm
  • Stößelbreite Ø 6 mm
  • Kunststoff
  • Abstand Bohrungen zu Oberkante Stößel 20,5 mm
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS215 Stabschwenkhebel J200

PS215 Stabschwenkhebel J200


  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Betätigungselement aus Kunststoff
  • Durchmesser Betätigungselement 6 mm
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS215 Rollendruckbolzen R200

PS215 Rollendruckbolzen R200


  • Kunststoffrolle Ø 9,5 mm (Standard)
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS215 Rollenschwenkhebel N200

PS215 Rollenschwenkhebel N200


  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm)
  • Kunststoffrolle Ø 20 mm
  • Breite 9,8 mm (Standard)
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS215 Rollenschwenkhebel H200

PS215 Rollenschwenkhebel H200


  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Kunststoffrolle Ø 16 mm
  • Hebellänge 28 mm (Standard)
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS215 Rollenhebel K200

PS215 Rollenhebel K200


  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Kunststoffrolle
  • Breite 5,3 mm
  • Ø 12 mm (Standard)
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS215 Rollenhebel K210

PS215 Rollenhebel K210


  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Kunststoffrolle
  • Breite 5 mm
  • Ø 14 mm (Standard)
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS215 Winkelhebel K230

PS215 Winkelhebel K230


  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • Kunststoffrolle Ø 14 mm (Standard)
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS215 Winkelhebel K240

PS215 Winkelhebel K240


  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • nach rechts gebogen
  • Kunststoffrolle Ø 22 mm
  • alte K4
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS215 Winkelhebel K250

PS215 Winkelhebel K250


  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • Kunststoffrolle Ø 22 mm
  • nach links gebogen
  • alte 4K
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie