PSC1-A-90-PROG-CABLE
Artikelnummer:
103008480
PSC1-A-90-PROG-CABLE
Artikelnummer:
103008480
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- USB-Programmierkabel zur Programmierung und/oder Diagnose der PSC1-Steuerungssysteme
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
PSC1-A-90-PROG-CABLE |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103008480 |
EAN (European Article Number) |
4030661454863 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-24-22-20 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-24-22-20 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-24-22-20 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000237 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000237 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
250 g |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP20 |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Schnittstellenumsetzer |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.05.2024, 00:13