RSS260

RSS260

  • Kunststoffgehäuse
  • einfache Montage ohne zusätzliche Winkel
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
Produkt-Typbezeichnung:

RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
ohneStandard Codierung
I1Individuelle Codierung
I2Individuelle Codierung, mehrfach anlernbar

(2)
Dmit Diagnoseausgang
SDmit serieller Diagnosefunktion

(3)
ohneStandardausführung ohne Rückführkreisüberwachung EDM (External Device Monitoring)
F0EDM mit automatischem Reset
F1EDM mit manuellem Reset

(4)
ohneOhne NOT-HALT
QQuittieren bei Eingangsfehler durch NOT-HALT

(5)
ohneAnschlussleitung (Länge in m)
STEinbaustecker M8, 8-polig
LSTM12-8-0,25MAnschlussleitung 0,25 m mit Stecker M12, 8-polig
LSTM8-8-1MAnschlussleitung 0,1 m mit Stecker M8, 8-polig
LSTM12-5-0,25MAnschlussleitung 0,25 m mit Stecker M12, 5-polig
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion

Serielle Diagnose

RSS260-D-ST

Artikelnummer 103003602

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

RSS260-SD-ST

Artikelnummer 103003605

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

RSS260-SD-LSTM12-8-0,25M

Artikelnummer 103025087

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

RSS260-I1-D-ST

Artikelnummer 103003606

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

RSS260-I1-D-3,0M

Artikelnummer 103042380

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

RSS260-I1-SD-ST

Artikelnummer 103003604

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

RSS260-I2-D-ST

Artikelnummer 103003607

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

RSS260-I2-SD-ST

Artikelnummer 103003603

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

RSS260-D-LSTM12-5-0,25M

Artikelnummer 103025102

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

RSS260-D-LSTM12-8-0,25M

Artikelnummer 103013285

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

RSS260-I1-D-LSTM12-5-0,25M

Artikelnummer 103026385

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

RSS260-I2-LSTM12-5-0,25M

Artikelnummer 103015321

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel



Systemkomponenten

RST-U-2
RST-U-2

  • frontale Betätigung aus Montagerichtung
  • kleine Bauform
  • Befestigung 1 x M3 zuzüglich Verdrehungsschutz

Zum Artikel
RST260-1
RST260-1

  • seitliche Betätigung
  • einfache Montage
  • Befestigung 2 x M4

Zum Artikel
RST16-1
RST16-1

  • frontale Betätigung aus Montagerichtung
  • flache Bauform
  • Befestigung 2 x M5

Zum Artikel
A-K8P-M8-S-G-2M-BK-2-X-A-4
A-K8P-M8-S-G-2M-BK-2-X-A-4

  • Anschlussleitung
  • 8-polig

Zum Artikel
A-K8P-M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4
A-K8P-M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4

  • Anschlussleitung
  • 8-polig

Zum Artikel
A-K8P-M8-S-G-10M-BK-2-X-A-4
A-K8P-M8-S-G-10M-BK-2-X-A-4

  • Anschlussleitung
  • 8-polig

Zum Artikel
A-K8P-M8-S-G-15M-BK-2-X-A-4
A-K8P-M8-S-G-15M-BK-2-X-A-4

  • Anschlussleitung
  • 8-polig

Zum Artikel
A-K8P-M8-S-W-2M-BK-2-X-A-4
A-K8P-M8-S-W-2M-BK-2-X-A-4

  • Anschlussleitung
  • 8-polig

Zum Artikel
A-K8P-M8-S-W-5M-BK-2-X-A-4
A-K8P-M8-S-W-5M-BK-2-X-A-4

  • Anschlussleitung
  • 8-polig

Zum Artikel
A-K8P-M8-S-W-10M-BK-2-X-A-4
A-K8P-M8-S-W-10M-BK-2-X-A-4

  • Anschlussleitung
  • 8-polig

Zum Artikel
SCHRAUBENSATZ M4X8
SCHRAUBENSATZ M4X8

Zum Artikel
ACC-RSS260-SK
ACC-RSS260-SK

Zum Artikel