SHGV/ESS21S2/100/103
SHGV/ESS21S2/100/103
Produkt-Typbezeichnung: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
(1) | |
ohne | Standard Schließsystem |
Z | Zentralschließanlagen-Schließsystem |
(2) | |
ohne | Standard Silber |
/SR | farbige Schlüsselreide |
(3) | |
xxx | Schlüsselnummer (n) 100 … 999 |
(4) | |
oo/oo | Farbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
(5) | |
103 | 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
- Einsatz in Anwendungen ohne gefährliche Nachlaufbewegung bzw. Nachlaufzeit kleiner der Schlüsseltransferzeit
- HS-Schließanlagenfähige Ausführungen möglich
- Schlüsselschalter inkl. Montageflansch und Kontaktelement
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SHGV/ESS21S2/100/103 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101205797 |
EAN (European Article Number) |
4030661586243 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001029 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001029 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Ausführung |
Schlüssel - Wahlschalter - Frontplattenmontage |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
beliebig |
Abdichtungsart |
Membrane Lippendichtungen Formdichtungen |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Werkstoff des Schlosszylinders |
Stahl |
Werkstoff des Frontring |
Aluminium |
Farbe des Schlosszylinders |
silber |
Farbe des Kontaktelementes |
schwarz |
Farbe des Frontringes |
silber |
Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf) |
silber |
Bruttogewicht |
136 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verrastend vorhanden |
Ja |
Vollisolation |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Stößel |
1 |
Anzahl der Schaltstellungen |
2 |
Mechanische Daten
Entriegelung |
Dreh-Entriegelung |
Schlüsselabzugsstellung |
Stellung I 90° |
Raststellung |
rechts |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
100.000 Schaltspiele |
Befestigung |
Montageflansch |
Anzugsdrehmoment der Schraube |
0,6 Nm |
Schlüsselnummer |
100 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,5 mm², starr 0,5 mm², flexibel |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm², starr 2,5 mm², flexibel |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Anzugsdrehmoment der Klemmen |
1 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge x Breite x Höhe |
Höhe mit Schlüssel (und Kontaktelement): 60 mm (119 mm) |
Durchmesser des Frontringes |
29,5 mm |
Durchmesser des Schlosszylinders |
22 mm |
Einbaudurchmesser |
22,3 mm |
Dicke der Frontplatte, minimum |
1 mm |
Dicke der Frontplatte, maximum |
6 mm |
Rastermaß |
40 x 50 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Schutzart des Schaltraumes |
IP40 |
Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +75 °C |
Schockfestigkeit |
110 g / 4 ms |
Erschütterungsfestigkeit |
Erschütterungsfestigkeit: 20 g / 10 … 200 Hz |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
400 V |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
8 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
5 A |
Kleinspannungstauglichkeit |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Schaltelement |
Öffner (NC), Schließer (NO) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Prelldauer, maximum |
5 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
TÜV Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.05.2024, 23:09