SLB 400-E50-21P
SLB 400-E50-21P
Produkt-Typbezeichnung: SLB 400-(1)50-21P |
(1) | |
E/R | Sender / Empfänger |
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLB440)
- Reichweite 15 m
- Einbaustecker drehbar
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
SLB 400-E50-21P |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101138898 |
EAN (European Article Number) |
4030661281544 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001831 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001831 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
IFA |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61496-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff |
Reaktionszeit, maximum |
25 ms |
Hinweis (Reaktionszeit) |
Nur in Verbindung mit einem Sicherheitsbaustein |
Bruttogewicht |
42 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Sender |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Sicherheitsbetrachtung
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische Daten
Reichweite, Schutzfeld, minimum |
0 m |
Reichweite, Schutzfeld, maximum |
15 m |
Wellenlänge der Laserdiode |
880 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Steckverbinder M12 |
Anschluss Stecker, Sender |
Einbaustecker M12, 4-polig, drehbar |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
63,5 mm |
Breite des Sensors |
17 mm |
Höhe des Sensors |
50 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
+0 ... +60 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-20 ... +80 °C |
Schutzklasse |
0 |
Elektrische Daten
Länge der Leitung, maximum |
100 m |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Ausführung der Schaltelemente |
Nur in Verbindung mit einem Sicherheitsbaustein SLB 400-C |
Zustandsanzeige
Angezeigte Funktionszustände |
Verschmutzung Schaltzustand |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SLB 400-C10-1R |
Hinweis
Hinweis (Wiederanlaufsperre) |
Nur in Verbindung mit einem Sicherheitsbaustein |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
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
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.05.2024, 13:54