SLB240-ER-2-LST

Artikelnummer: 103013530

  • kompakte Bauform mit integrierter Auswertung
  • Reichweite 15 m
  • Sichere OSSD Ausgänge bis PLc
  • Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
  • Stabiles Metallgehäuse mit Stecker M12 oder Kabel
  • Einrichthilfe und Diagnoseanzeige

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SLB240-ER-2-LST

Artikelnummer (Bestellnummer)

103013530

EAN (European Article Number)

4030661492469

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-27-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-27-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001831

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001831

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Codierung Lichtschrankenstrahl

2

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Reaktionszeit, maximum

22 ms

Reaktionszeit, minimum

7 ms

Bruttogewicht

180 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Wiederanlaufsperre

Ja

Strahlcodierung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Integrierte Anzeige, Diagnose

Ja

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Anzahl der Strahlen

1

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, bis

c

Kategorie

2

PFH-Wert

1,50 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1

2

Mechanische Daten

Detektionsvermögen für Probekörper

40 mm

Reichweite, Schutzfeld, minimum

0,3 m

Reichweite, Schutzfeld, maximum

15 m

Wellenlänge der Laserdiode

880 nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschluss Stecker, Empfänger

Leitung mit Stecker M12, 5-polig

Anschluss Stecker, Sender

Leitung mit Stecker M12, 4-polig

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

33 mm

Breite

27,8 mm

Höhe

72 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-30 ... +50 °C

Lager- und Transporttemperatur

-30 ... +70 °C

Schutzklasse

III

Elektrische Daten

Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger, maximum

5 W

Elektrische Leistungsaufnahme des Senders, maximum

5 W

Länge der Leitung, maximum

100 m

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Ausgangsstrom, maximum

0,2 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

PROTECT PSC1

SRB-E-204ST

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:SLB240
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Sicherheits-Lichtschranken
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
Kenn-Nr.: 0044
EG-Baumusterprüfbescheinigung:44 205 16 019906
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Mühldorf, 19. Juli 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Klaus Schuster
Geschäftsführer
Rechtsverbindliche Unterschrift
Christian Spranger
Geschäftsführer

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.05.2024, 13:13