SLB450-ER-4-ST

Artikelnummer: 103013516

Downloads

TraceParts CAD-Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • kompakte Bauform mit integrierter Auswertung
  • Hohe Reichweite 75 m (Reserve bis 90 m)
  • Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
  • Sichere OSSD Ausgänge bis PLe
  • Stabiles Metallgehäuse mit Stecker M12 oder Kabel
  • Ausführung mit Heizung für Outdoor-Anwendungen bis –30 °C
  • Einrichthilfe und Diagnoseanzeige

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

SLB450-ER-4-ST

Artikelnummer (Bestellnummer)

103013516

EAN (European Article Number)

4030661492285

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-27-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-27-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001831

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001831

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Codierung Lichtschrankenstrahl

4

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Reaktionszeit, maximum

21 ms

Reaktionszeit, minimum

7 ms

Bruttogewicht

400 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Wiederanlaufsperre

Ja

Strahlcodierung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Integrierte Anzeige, Diagnose

Ja

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Anzahl der Strahlen

1

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

PFH-Wert

1,50 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1

4

Mechanische Daten

Detektionsvermögen für Probekörper

100 mm

Reichweite, Schutzfeld, minimum

0,3 m

Reichweite, Schutzfeld, maximum

75 m

Wellenlänge der Laserdiode

880 nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Steckverbinder M12

Anschluss Stecker, Empfänger

Einbaustecker M12, 5-polig

Anschluss Stecker, Sender

Einbaustecker M12, 4-polig

Mechanische Daten - Abmessungen

Höhe

126 mm

Gesamtdurchmesser

49 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-30 ... +50 °C

Lager- und Transporttemperatur

-30 ... +70 °C

Schutzklasse

III

Elektrische Daten

Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger, maximum

5 W

Elektrische Leistungsaufnahme des Senders, maximum

5 W

Länge der Leitung, maximum

100 m

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Ausgangsstrom, maximum

0,2 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

PROTECT PSC1

SRB-E-204ST


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.05.2024, 18:27