SRB-E-402EM
SRB-E-402EM
- Steckbare Schraubklemmen mit Codierung
- Erweiterungsbaustein zur Kontaktvervielfältigung
- 4 Sicherheitskontakte, STOP 0
- 2 Meldeausgänge
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SRB-E-402EM |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103041198 |
EAN (European Article Number) |
4030661563411 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001449 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001449 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimabeanspruchung |
EN 60068-2-78 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet |
Bruttogewicht |
250 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Drahtbrucherkennung |
Ja |
Abnehmbare Klemmen |
Ja |
Rückführkreis |
Ja |
Automatische Reset-Funktion |
Ja |
Erdschlusserkennung |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
2 |
Anzahl der LEDs |
1 |
Anzahl der Öffner |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
4 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Stop-Kategorie |
0 |
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, Stop 0, bis |
e |
Kategorie, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
PFH-Wert, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Common Cause Failure (CCF), minmum |
65 |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Befestigung |
Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussbezeichnung |
EN 60947-1 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,25 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Anzugsdrehmoment der Klemmen |
0,5 Nm |
Zulässige Art der Leitung |
Starr eindrähtig Flexibel |
Anschluss (mechanisch) |
abnehmbare Schraubklemmen |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
22,5 mm |
Höhe |
98 mm |
Tiefe |
115 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart des Gehäuses |
IP40 |
Schutzart des Einbauraumes |
IP54 |
Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +60 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-40 ... +85 °C |
Schwingfestigkeit |
10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
Schockfestigkeit |
10 g / 11 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Elektrische Daten
Frequenzbereich |
50 Hz 60 Hz |
Betriebsspannung |
24 VAC -15 % / +10 % |
Restwelligkeit |
10 % |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VAC |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum |
20.4 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum |
26.4 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum |
20.4 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum |
26.4 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum |
20,4 VDC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum |
28,8 VDC |
Elektrische Leistungsaufnahme |
1,3 W |
Elektrische Leistungsaufnahme |
2,2 VA |
Kontaktwiderstand, maximum |
0,1 Ω |
Hinweis (Kontaktwiderstand) |
in Neuzustand |
Abfallverzögerung, maximum |
35 ms |
Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch |
20 ms |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Ag-Ni, selbstreinigend, zwangsgeführt |
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Schaltvermögen, minimum |
10 VDC |
Schaltvermögen, minimum |
10 mA |
Schaltvermögen, maximum |
250 VAC |
Schaltvermögen, maximum |
6 A |
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Leitungswiderstand, maximum |
40 Ω |
Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)
Schaltvermögen, maximum |
24 VDC |
Schaltvermögen, maximum |
2 A |
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störfestigkeit |
EMV-Richtlinie |
Zustandsanzeige
Angezeigte Funktionszustände |
Stellung der Relais K1/K2 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SRB402EM, SRB402EM/CC |
Beschreibung des Bauteils: | Kontakterweiterungsmodul Dieses Gerät besitzt keine interne Logik und darf nur als Ausgangserweiterung in Verbindung mit einem für die Applikation geeigneten Grundgerät in Betrieb genommen werden. |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 19. Januar 2021 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SRB402EM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Contact expander module This device has no internal logic and must only be used as output expander in conjunction with a basic component, which is suitable for the application. |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 13, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.09.2025, 23:59