SRB301HC/T-230V
SRB301HC/T-230V
- 3 Sicherheitskontakte, STOP 0
- 1 Meldeausgang
- Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialfreien Kontakten
Bestelldaten
Ersetzt die Artikelnummer |
101193479 |
Produkt-Typbezeichnung |
SRB301HC/T-230V |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101190595 |
EAN (European Article Number) |
4250116202348 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001449 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001449 |
Hinweis |
Auslaufprodukt |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus CCC TILVA |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimabeanspruchung |
EN 60068-2-78 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet |
Bruttogewicht |
300 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
elektronische Sicherung |
Ja |
Drahtbrucherkennung |
Ja |
Querschlusserkennung |
Ja |
Abnehmbare Klemmen |
Ja |
Starteingang |
Ja |
Rückführkreis |
Ja |
Automatische Reset-Funktion |
Ja |
Erdschlusserkennung |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der LEDs |
4 |
Anzahl der Öffner |
2 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
3 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stop-Kategorie |
0 |
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, Stop 0, bis |
e |
Kategorie, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
PFH-Wert, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Common Cause Failure (CCF), minmum |
65 |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Befestigung |
Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussbezeichnung |
IEC/EN 60947-1 |
Anschlussart |
starr oder flexibel Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,25 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Anzugsdrehmoment der Klemmen |
0,6 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
45 mm |
Höhe |
100 mm |
Tiefe |
121 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart des Gehäuses |
IP40 |
Schutzart des Einbauraumes |
IP54 |
Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +60 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-40 ... +85 °C |
Schwingfestigkeit |
10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Elektrische Daten
Frequenzbereich |
50 Hz 60 Hz |
Art des Spannungsbereichs |
AC |
Bemessungsbetriebsspannung |
48 ... 240 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum |
48 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum |
240 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum |
48 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum |
240 VAC |
Elektrische Leistungsaufnahme |
2 W |
Elektrische Leistungsaufnahme |
5,1 VA |
Kontaktwiderstand, maximum |
0,1 Ω |
Hinweis (Kontaktwiderstand) |
in Neuzustand |
Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch |
80 ms |
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch |
20 ms |
Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch |
100 ms |
Anzugsverzögerung bei RESET, typisch |
20 ms |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
AgSnO, selbstreinigend, zwangsgeführt |
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
6 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
6 A |
Schaltvermögen, minimum |
10 VDC |
Schaltvermögen, minimum |
10 mA |
Schaltvermögen, maximum |
250 VAC |
Schaltvermögen, maximum |
8 A |
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Leitungswiderstand, maximum |
40 Ω |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 |
0,1 A |
Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)
Schaltvermögen, maximum |
24 VDC |
Schaltvermögen, maximum |
2 A |
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störfestigkeit |
EMV-Richtlinie |
Zustandsanzeige
Angezeigte Funktionszustände |
Stellung der Relais K2 Stellung der Relais K1 |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
Schutzeinrichtung NOT-HALT-Taster Seilzug-Notschalter Sicherheits-Schaltmatte |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören. |
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel) |
Das Schaltungsbeispiel ist bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand dargestellt. Leistungsebene: 2-kanalige Ansteuerung geeignet zur Kontaktverstärkung bzw. Kontaktvervielfältigung durch Schütze oder Relais mit zwangsgeführten Kontakten. Die Ansteuerung erkennt Querschlüsse, Drahtbrüche und Erdschlüsse im Überwachungskreis. 2-kanalige Ansteuerung dargestellt am Beispiel einer Schutztürüberwachung mit zwei Kontakten, davon mindestens ein Kontakt zwangsöffnend; mit externem Reset-Taster (R). (H2) = Rückführkreis |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
TILVA-Zertifikat
UL Zertifikat
UKCA Konformitätserklärung
Schaltungsbeispiel (elektr. Verdrahtung)
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Symbol (technischer Standard)
Schaltungsbeispiel
103007672 SRB-E-301ST
- Steckbare Schraubklemmen mit Codierung
- STOP 0 Funktion
- 1 oder 2-kanalige Ansteuerung
- Starttaster / Auto-Start
- 1 Hilfskontakt
- 3 Sicherheitskontakte
103015923 ML30.241-70
- Hutschienen-Netzteil für 1-Phasen-Systeme
- 100-240V Weitbereichseingang
- Ausgang: 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Wirkungsgrad bis zu 89,4%
- Baubreite 22,5mm
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.04.2024, 16:14