T. 441-11Y-M20

Artikelnummer: 101162538

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Metallgehäuse
  • 2 Kontakte
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( Grundgerät)
  • für schweren Betrieb geeignet

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

T. 441-11Y-M20

Artikelnummer (Bestellnummer)

101162538

EAN (European Article Number)

4030661199511

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Wirkprinzip

mechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Grauguss, verzinkt

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Bruttogewicht

1.400 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

1

Anzahl der Schließer

1

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Kontaktöffnungsweite

2 x 6 mm

Betätigungsrichtung

Rechts- und linksdrehend je 60°

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

1,5 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

63 mm

Breite des Sensors

106 mm

Höhe des Sensors

99 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-30 ... +90 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

16 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

400 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

3.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 26.04.2024, 06:16