schmersal_s_icon.png

T. 454-22Z-H

Artikelnummer: 103013113

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • 2 Leitungseinführungen M20
  • Graugussgehäuse, 2K-Lackierung
  • Außenliegende Teile aus Edelstahl
  • 2 Schaltwinkel (Vorwarnung, Abschaltung)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

T. 454-22Z-H

Artikelnummer (Bestellnummer)

103013113

EAN (European Article Number)

4030661490779

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Wirkprinzip

mechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Grauguss

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

2K-Lackierung

Bruttogewicht

1.895 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

2

Anzahl der Schließer

2

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Betätigungsrichtung

Rechts- und linksdrehend je 60°

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,75 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

64 mm

Breite des Sensors

118 mm

Höhe des Sensors

153 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP66

IP67

Umgebungstemperatur

-40 ... +70 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 08.09.2025, 03:57