schmersal_s_icon.png

T2FH 232-11/22UEDR

Artikelnummer: 101217887

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
  • zweipedalig
  • 2 Leitungseinführungen M25
  • Schutzhaube mit großer Öffnungsweite
  • hohe Standfestigkeit

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

T2FH 232-11/22UEDR

Artikelnummer (Bestellnummer)

101217887

EAN (European Article Number)

4030661415581

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-18

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-18

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001258

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001258

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

BG-GS-ET-15

DIN VDE 0660-200

EN IEC 60947-5-1

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

pulverbeschichtet

Werkstoff des Gehäusedeckels

Aluminium

Werkstoff des Pedals

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Werkstoff der Schutzhaube

Aluminium

Bruttogewicht

3.500 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Rastung

Ja

Für NOT-HALT geeignet

Ja

Schutzhaube

Ja

Tastend möglich

Ja

Anzahl der Pedal, Öffner (NC)

3

Anzahl der Pedal, Schließer (NO)

3

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

100.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

295 mm

Höhe

189 mm

Tiefe

274 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-25 ... +60 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +85 °C

Relative Feuchtigkeit, minimum

30 %

Relative Feuchtigkeit, maximum

95 %

Hinweis (Relative Feuchtigkeit)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Schwingfestigkeit

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

1.000 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung mit Überdeckung

Maximale Schalthäufigkeit

3.600 /h

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild

Kontaktbild


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.09.2025, 19:17