schmersal_s_icon.png

T2FH 232-20/20

Artikelnummer: 151181586

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

(1)2F(2) 232-(3)-(4)


(1)
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)
ZSprungschaltung

(2)
ohneohne Schutzhaube
Hmit Schutzhaube

(3)
11/111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
02/022 Öffner (NC)
20/202 Schließer (NO)
22/222 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
04/044 Öffner (NC)
40/404 Schließer (NO)

(4)
HDSchaltung mit Staffelung und Druckpunkt
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • 2 Kontakte pro Pedal
  • Schutzhaube mit großer Öffnungsweite
  • zweipedalig
  • niedrige Betätigungshöhe des Pedals
  • hohe Standfestigkeit
  • Metallgehäuse
  • 2 Leitungseinführungen M 25 x 1.5

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

T2FH 232-20/20

Artikelnummer (Bestellnummer)

151181586

EAN (European Article Number)

4030661528984

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-18

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-18

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001258

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001258

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

BG-GS-ET-15

DIN VDE 0660-200

EN IEC 60947-5-1

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

pulverbeschichtet

Werkstoff des Gehäusedeckels

Aluminium

Werkstoff des Pedals

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Werkstoff der Schutzhaube

Aluminium

Farbe des Gehäuses

RAL 9006 (Weißaluminium)

Bruttogewicht

3.000 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Schutzhaube

Ja

Tastend möglich

Ja

Anzahl der Pedal, Schließer (NO)

2

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, maximum

1 x 2,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

295 mm

Höhe

189 mm

Tiefe

274 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-25 ... +70 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Schaltelement

Schließer (NO)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Kontaktbild

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:Z/TF 232
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Fußschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Shanghai, 17. August 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Michele Seassaro
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/TF 232
Type:See ordering code
Description of the component:Foot switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, October 6, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 05.06.2025, 06:10