T4V7H 336-02Z-2079-2

Artikelnummer: 101147342

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Hebel stufenlos längenverstellbar
  • auch mit großer Gummirolle und feststehendem Hebel lieferbar
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
  • Bauform nach EN 50041
  • Kunststoffgehäuse
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • schutzisoliert
  • für Aufzüge geeignet
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

T4V7H 336-02Z-2079-2

Artikelnummer (Bestellnummer)

101147342

EAN (European Article Number)

4030661142616

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Gehäusebauform

Normbauform

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkt

Werkstoff des Hebels

Metall

Bruttogewicht

195 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Verwendbar für Aufzüge

Ja

Sicherheitsfunktionen

Ja

Anzahl der Sicherheitskontakte

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

20.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betätigungselement

Rollenschwenkhebel

Werkstoff der Rolle

Gummi

Mechanische Lebensdauer, minimum

30.000.000 Schaltspiele

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

2,5 m/s

Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°

Hinweis (Umschaltzeit)

Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit

Betätigungsdrehmoment, minimum

0,3 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,75 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

38 mm

Breite des Sensors

40,5 mm

Höhe des Sensors

176,5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

-30 ... +80 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

1.000 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

4 A

Schaltelement

Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Prelldauer, maximum

2 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 26.04.2024, 06:17