schmersal_s_icon.png

T5C 235-11Z-ST

Artikelnummer: 101181431

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
  • Steckverbinder M12, 4-polig
  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

T5C 235-11Z-ST

Artikelnummer (Bestellnummer)

101181431

EAN (European Article Number)

4030661315980

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-09

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002591

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002591

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Metall, Zink-Druckguss

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Werkstoff des Betätigers

Nichtrostender Stahl

Bruttogewicht

190 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

1

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

20.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betätigungselement

Schwenkhebel

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Zwangsöffnungswinkel

12,5 °

Zwangsöffnungsdrehmoment

0,2 Nm

Öffnungswinkel

180°

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Steckverbinder M12

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

30 mm

Breite des Sensors

30 mm

Höhe des Sensors

161 mm

Höhe des Betätigers

78 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-30 ... +80 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

50 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

0,8 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.05.2025, 10:27