schmersal_s_icon.png

TESF/ST24.1/180

Artikelnummer: 101182844

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5)


(1)
ohneohne Montageanschläge
Amit Montageanschläge

(2)
ohnemit Zusatzscharnier
Sohne Zusatzscharnier

(3)
ohneSchraubklemmen
CCZugfeder-Anschluss
ST24Stecker 24 V

(4)
.1Stecker unten
.2Stecker oben

(5)
0Anbau frontal
180Einbau innen
Ufür kundenseitige Einstellung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • 1 Leitungseinführung M 16 x 1.5
  • mit fest eingestelltem Schaltwinkel
  • 1 Steckeranschluss M12, 8-polig
  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • für links oder rechts angeschlagene Türen
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • einfache Montage, passend für alle gängigen Profilsysteme (30 … 60 mm)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

TESF/ST24.1/180

Artikelnummer (Bestellnummer)

101182844

EAN (European Article Number)

4030661604589

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-09

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002591

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002591

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Werkstoff des Gehäuses

Metall, Zink-Druckguss

Farbe des Gehäuses

schwarz

Bruttogewicht

840 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anbau innen

Ja

Zusatzscharnier

Ja

Anzahl der Hilfskontakte

2

Anzahl der Sicherheitskontakte

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

B10D Schließer (NO)

1.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Zwangsöffnungswinkel

10 °

Öffnungswinkel

180°

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Steckanschluss, unten

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

21,5 mm

Breite des Sensors

141 mm

Höhe des Sensors

115 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-25 ... +65 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

0,8 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

2,5 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

2 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber-Nickel Legierung 10

Lieferumfang

Lieferumfang

Zusatzscharnier

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 04.06.2025, 23:39