Z3K 355-02Z
Z3K 355-02Z
- Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt
- 3 Leitungseinführungen seitlich M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50041
- Schaltpunkte nach EN 50041
- Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
Z3K 355-02Z |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101085655 |
EAN (European Article Number) |
4030661264844 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Gehäusebauform |
Normbauform |
Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Aluminium-Druckguss |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
269 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
20.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Winkelhebel |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
30.000.000 Schaltspiele |
Betätigungskraft, minimum |
12 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,5 m/s |
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30° |
Hinweis (Prelldauer) |
Prelldauer entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
38 mm |
Breite des Sensors |
66,7 mm |
Höhe des Sensors |
121,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Umschaltzeit, maximum |
2 ms |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
UL-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
151085655 Z3K 355-02Z
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50041
- Schaltpunkte nach EN 50041
- Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 20. April 2021 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 23, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.09.2025, 17:45