ZSD6/5M

Artikelnummer: 101210087

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
  • Kunststoffgehäuse
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • Insbesondere für Roboteranwendungen gemäß ANSI Robotics Standard geeignet
  • Redundante Kontakt-Konfiguration ermöglicht Signalverarbeitung mit handelsüblichen Sicheheits-Relaisbausteinen
  • Kontakte schließen nicht beim Rücksetzen ( Stufe 3 -> Stufe1)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

ZSD6/5M

Artikelnummer (Bestellnummer)

101210087

EAN (European Article Number)

4030661564777

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-38

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-38

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-38

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002571

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002571

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

CSA C22.2 Nr.14

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

EN ISO 11161

EN ISO 12100

JIS C8201-5-1

UL508 1

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, Thermoplast, selbstverlöschend

Bruttogewicht

380 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Drucktaster, zusätzlich

Ja

Anzahl der Öffner

1

Anzahl der Schließer

3

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

B10D Öffner (NC)

100.000 Schaltspiele

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Hinweis (Mechanische Lebensdauer)

Schließerkontakt:
Stufe 1 - 2 - 1: 1.000.000 Schaltspiele
Stufe 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 Schaltspiele

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Leitungseinführung

1 x M20 x 1,5

Anschlussart

Schraubklemmen

Zulässiger Kabeldurchmesser, minimum

7 mm

Zulässiger Kabeldurchmesser, maximum

13 mm

Anschlussquerschnitt, minimum

0,14 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

1,5 mm²

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-10 ... +60 °C

Lager- und Transporttemperatur

-40 ... +80 °C

Schwingfestigkeit

Betrieb: 5 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm min./ Zerstörung: 16,7 Hz, Amplitude 1,5 mm min.

Schockfestigkeit

Betrieb: 100 m/s², Zerstörung: 1.000 m/s²

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

1,5 kV

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung

250 VAC

Bemessungsbetriebsstrom

3.000 mA

Externe Leitungs- und Geräteabsicherung

10A f

Kontaktwiderstand, maximum

0,1 Ω

Hinweis (Kontaktwiderstand)

in Neuzustand

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schließer (NO) Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Elektrische Daten - Kontakte

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

125 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

1,5 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

125 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

0,22 A

Elektrische Daten - Hilfskontakte

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

125 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

1 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

125 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

0,22 A

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SRB, 2-kanalig mit Querschlusserkennung

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Kundenspezifische Ausführungen, mit Anschlusskabel, sind auf Anfrage möglich.

Das Überwachungsgerät muss die Möglichkeit einer Querschlusserkennung besitzen.

Als Zuleitung ist nur ein doppelt geschirmtes Kabel zulässig.

1) Wenn das Gerät in feuchten Räumen verwendet wird, muss eine entsprechend geeignete Anschlussleitung verwendet werden.

1) Dieses Gerät wurde nach Schlag- und Feuerfestigkeit gemäß UL508 untersucht.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

103043685 ZSD6CC-5M
  • Kunststoffgehäuse
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • Insbesondere für Roboteranwendungen gemäß ANSI Robotics Standard geeignet
  • Redundante Kontakt-Konfiguration ermöglicht Signalverarbeitung mit handelsüblichen Sicheheits-Relaisbausteinen
  • Kontakte schließen nicht beim Rücksetzen ( Stufe 3 -> Stufe1)


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.05.2024, 14:26