schmersal_s_icon.png

NHSNH63-3050

Artikelnummer: 103039231

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:
NHS(1)(2)(3)(4)

(1)
ohneSchwarzer Knebel mit silbernem Untergrund
NHRoter Knebel mit gelbem Untergrund

(2)
1616A Ausfürung
4040A Ausführung
6363A Ausführung

(3)
/2-POLZweipolige Ausführung (nur 16A Version)
/4-POLVierpolige Ausführung (nur 16A Version)
ohnemit Verstärkungsplatte (nur 40A & 63A Version)
/O.VA-PL.ohne Verstärkungsplatte mit Makierungsschild (NHS-4...) (nur 40A & 63A Version)

(4)
-3034mit kleinem Makierungsschild (Anstelle NHS-4... Schild mit NHS-9... Schild) (nur 40A & 63A Version)
-3037mit montierten Zusatzklemmen für N und PE (nur 40A & 63A Version)
-3050Hauptschalterblock 90° gedreht (Anschlussklemmen Horizontal)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Main switches 16A - 63A
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Ordering data

Product type description

NHSNH63-3050

Article number (order number)

103039231

EAN (European Article Number)

4030661551326

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 9.0

27-37-14-03

ETIM number, version 7.0

EC000216

ETIM number, version 6.0

EC000216

Approvals - Standards

Certificates

Hygiene geprüft

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Versions

Hauptschalter 63A

Design

Verstärkungsplatte

Installation conditions (mechanical)

beliebig

Note (Installation condition)

Aussparung für Montage 90 mm x 90 mm

Toggle

lang

Sealing type

Membrane

Lippendichtungen

Material of the identification label

Edelstahl (V4A)

Material of the bracket

Edelstahl (V4A)

Material of the operators

Kunststoff

Material of the mounting plate

Edelstahl (V4A)

Material of the front ring

ABS, verchromt

Colour of the operating element

rot

Colour of the identification plate

gelb

Colour of the bracket

silber

Colour of the Contact element

schwarz

Colour of the front ring

silber

Colour of the mounting plate

silber

Colour of the bellows

schwarz

Gross weight

700 g

General data - Features

Latching

Ja

Fully insulated

Ja

Number of switch positions

1

Number of main contacts

3

Mechanical data

Unlocking

Dreh-Entriegelung

Latching position

rechts

Mechanical life, minimum

100.000 Operations

Switching angle, right

90 °

Mounting

Schrauben

Tightening torque of the screw

1,6 Nm

Mounting position main contacts

90°

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubklemmen

Cable section, minimum

4 mm², flexibel

Cable section, maximum

16 mm², flexibel

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Wire cross-section

4 AWG

Tightening torque of Clips

2,5 Nm

Mechanical data - Dimensions

Length

72 mm

Height

29 mm

Mounting height

37 mm

Note (Mounting height)

Höhe vor der Frontplatte.

Mounting depth

85 mm

Note (Mounting depth)

Tiefe hinter Frontplatte inklusiv Schaltblock

Length x Width x Height

Abmessungen der Befestigungsplatte: 110 mm x 110 mm

diameters for the actuating heads

45 mm

Diameter of the front ring

44,5 mm

Length of the handle

52 mm

Diameter of the knob

39 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Note

Größe der Montageplatte 110 mm x 110 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Ambient conditions - Insulation values

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

63 A

Rated operating voltage

690 VAC

Switching capacity, AC-3

22.000 W

Switching capacity, AC-23

22.000 W

Switching principle

Schleichschaltung

Other data

Note (applications)

Hauptschalter als Not-Halt-Ausführung mit rotem Knebel und Gelbschild

Lasttrennschalter, Produktreihe B200, Baureihe B263, 3-pol Ein-/Ausschalter, Fronteinbauschalter

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

mit Montageplatte und ggf. gelbem Unterlegeschild

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.02.2025, 12:02