BDF40-ST-10-LT-LT-LT-LT
BDF40-ST-10-LT-LT-LT-LT
- Flexibility thanks to mountable pushbutton cover caps in 12 colours
- Generous open spaces for easy labelling
- Quick and error-free installation thanks to M12 connector
Ordering data
Product type description |
BDF40-ST-10-LT-LT-LT-LT |
Article number (order number) |
103052204 |
EAN (European Article Number) |
4030661643939 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Climatic stress |
DIN EN 60068 |
Versions |
Aufbaugehäuse |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Positions used, position 1 |
Leuchtdrucktaster, Farbe austauschbar |
Positions used, position 2 |
Leuchtdrucktaster, Farbe austauschbar |
Positions used, position 3 |
Leuchtdrucktaster, Farbe austauschbar |
Positions used, position 4 |
Leuchtdrucktaster, Farbe austauschbar |
Gross weight |
215 g |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Position of the cable gland |
unten |
Mechanical life, Command devices |
1.000.000 Operations |
Actuating stroke |
1 mm |
Actuating force, maximum |
10 N |
Mounting |
Schrauben |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
2,5 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
M12 (A-Codierung) |
Termination |
Steckverbinder M12, 12-polig |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,4 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
25 mm |
Depth |
215 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Resistance to vibrations |
5 g, 10 ... 500 Hz |
Restistance to shock |
15 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
24 VDC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
0,25 kV |
Overvoltage category |
II |
Degree of pollution |
2 |
Electrical data
LED current consumption (operating elements) |
10 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
0,1 A |
External wire and device fuse rating |
500mA FF |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.000 /h |
Other data
Note (applications) |
Geeignet für 40 mm Profile |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BDF40 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Bedienfeld |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie 1) | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie 2) | 2014/35/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Anbringung der CE-Kennzeichnung: | 1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component" gekennzeichnet sind für Gerätevarianten mit NOT-HALT Funktion 2) für Schaltgeräte ohne Sicherheitsfunktion |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 29. Januar 2024 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.02.2025, 12:18