schmersal_s_icon.png

ZQ 900-22

Artikelnummer: 131184329

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
Product type description:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 NO contact/1 NC contact
131 NO contacts/3 NC contact
222 NO contacts/2 NC contact
022 NC contact
044 NC contact

(2)
withoutwithout emergency-stop button
Nwith emergency-stop button
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • 3 cable entries M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • one-side operation / wire up to 75 m long
  • Release push button
  • Position indicator
  • Robust design
  • Large wiring compartment
  • Twisting of towing eye not possible
  • External watertight collar
  • wire pull and breakage detection

Ordering data

Product type description

ZQ 900-22

Article number (order number)

131184329

EAN (European Article Number)

8905236102196

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Housing material

Metall, Zink-Druckguss

Housing coating material

lackiert

Material of the housing cover

Kunststoff, Thermoplast

Length of the wire, maximum

75 m

Gross weight

1.260 g

General data - Features

Indicator lamp

Nein

Number of auxiliary contacts

2

Number of safety contacts

2

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

69,7 mm

Width of sensor

71,5 mm

Height of the Sensor, minimum

220,3 mm

Height of the Sensor, maximum

236,3 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Relative humidity, minimum

30 %

Relative humidity, maximum

95 %

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

Schließer (NO), Öffner (NC)

Switching principle

Sprungschaltung

Material of the contacts, electrical

Silber

Note

Note (General)

Bei Abspannlängen über 10 m sind Seilunterstützungen nach jeweils 3 bis 5 m erforderlich.

Empfohlene Seillänge bei Seilzug-Notschaltern in Abhängigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich.

Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil über die Augenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden.

In Abständen von 2 bis 5 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör

Die einschraubbare Meldeleuchte G24-M20 muss separat bestellt werden, siehe Zubehör.

Kontaktbild


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.01.2025, 07:55