schmersal_s_icon.png

RST 36-1-AD11

Artikelnummer: 103001562

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • Actuation from side
  • Simple flexible mounting and adjustment
  • AS interface

Bestelldaten

Product type description

RST 36-1-AD11

Article number (order number)

103001562

EAN (European Article Number)

4030661426532

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Note (Ordering data)

Hinweis: Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden.

Allgemeine Daten

Material of the actuator

Kunststoff

Gross weight

56 g

Mechanische Daten

Active area

vorderseitig

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of the actuator

22 mm

Width of the actuator

91 mm

Height of the actuator

25 mm

Zubehör

Recommendation (product combination)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.09.2025, 14:10