schmersal_s_icon.png

Safety sensors


RSS260 AS

RSS260 AS


  • Sicherheits-Sensor, elektronisch
  • Kunststoffgehäuse
  • Universelle, mehrfach anlernbare oder individuelle Codierung durch RFID-Technologie
  • I-Varianten mit Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • kleine Bauform, hoher Schaltabstand
  • Schutzart IP65 / IP67

Zur Kategorie
RSS 36 AS

RSS 36 AS


  • Kunststoffgehäuse
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • optional mit integrierter Magnetrastung

Zur Kategorie
BNS 260 AS

BNS 260 AS


  • Sicherheits-Sensor
  • Kunststoffgehäuse
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 36 mm x 26 mm x 13 mm
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • verdeckter Einbau möglich
  • hohe Lebensdauer
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • AS-Interface LED und Statusanzeige

Zur Kategorie
BNS 36 AS

BNS 36 AS


  • Sicherheits-Sensor
  • Kunststoffgehäuse
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • verdeckter Einbau möglich
  • hohe Lebensdauer
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • AS-Interface LED und Statusanzeige

Zur Kategorie
BNS 16 AS

BNS 16 AS


  • Sicherheits-Sensor
  • Kunststoffgehäuse
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 40 mm x 90 mm x 39 mm
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • verdeckter Einbau möglich
  • hohe Lebensdauer
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • AS-Interface LED und Statusanzeige

Zur Kategorie