Safety switch with separate actuator (archive)

Archive
AZ 200

AZ 200


Go to category
Archive
AZ 201

AZ 201


Go to category
Archive
AZ300

AZ300


  • Suitable for mounting to profile systems
  • Thermoplastic enclosure
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • 3 different directions of actuation
  • Compact design
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • Series-wiring

Go to category
Archive
AZ 335

AZ 335


  • Metal enclosure
  • Long life
  • Universal coding
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Can be mounted on a flat surface
  • High level of contact reliability with low voltages and currents
  • Slotted holes for adjustment, circular holes for location

Go to category
Archive
AZ 3350

AZ 3350


Go to category
Archive
AZ 355

AZ 355


  • Metal enclosure
  • Long life
  • 3 cable entries M 20 x 1.5
  • Universal coding
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Can be mounted on a flat surface
  • High level of contact reliability with low voltages and currents
  • Slotted holes for adjustment, circular holes for location

Go to category
Archive
EX-AZ 335

EX-AZ 335


  • Metal enclosure
  • 3 Contacts
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Long life
  • Can be mounted on a flat surface
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Mounting details to EN 50041
  • High level of contact reliability with low voltages and currents
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Slotted holes for adjustment, circular holes for location
  • Transverse and longitudinal slotted holes

Go to category
Archive
EX-AZ 355

EX-AZ 355


  • Metal enclosure
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • 3 cable entries M 20 x 1.5
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Long life
  • Can be mounted on a flat surface
  • High level of contact reliability with low voltages and currents
  • 3 Contacts
  • Transverse and longitudinal slotted holes
  • Mounting details to EN 50041

Go to category

SICHERHEITSSCHALTER MIT GETRENNTEM BETÄTIGER

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger sind weit verbreitet in der gesamten Produktion. Sie sind speziell für solche Schutzeinrichtungen konzipiert, die abnehmbar bzw. seitlich verschiebbar und drehbar sind und nur im geschlossenen Zustand die nötige Sicherheit am Arbeitsplatz sicherstellen. So kommen sie etwa in vielen Arten der Werkzeugmaschinen zum Einsatz, da hier ein häufiger Zugang zur Gefahrenstelle zum Zweck der Maschinenbetätigung erforderlich ist. Die Sicherheitsschalter können zudem an Fertigprofilen nachgerüstet werden. Im Gegensatz zu Positionsschaltern der Bauart 1 sind Sicherheitsschalter der Bauart 2 nicht konstruktiv miteinander verbunden, sondern werden erst beim Schalten funktionell zusammengeführt oder getrennt.

AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE VON SICHERHEITSSCHALTERN MIT GETRENNTEM BETÄTIGER

Im Gegensatz zu Kategorie 1 sind Sicherheitsschalter der Kategorie 2 gemäß EN ISO 14119 nicht konstruktiv miteinander verbunden, sondern werden erst beim Schalten funktionell getrennt oder zusammengeführt. Öffnet der Bediener die Schutztür, erfolgt die Trennung des Betätigers vom Grundgerät. Zwangsweise werden dadurch im Sicherheitsschalter Öffnerkontakte geöffnet und Schließerkontakte geschlossen.Dieser Produktbereich stellt einen Kernbereich des Produktportfolios der Schmersal Gruppe dar. Dementsprechend breit ist die Palette unterschiedlicher Baureihen. So können diverse Bauformen und Größen angeboten werden. Auch die verwendeten Werkstoffe, die Anzahl der Sicherheitskontakte sowie die Anschlussart und die Integration von Zusatzfunktionen unterscheiden sich je nach Baureihe und Modell.

SICHERHEITSSCHALTER AUCH MIT AS-I SAW-SCHNITTSTELLE UND ATEX-ZERTIFIZIERUNG

Sämtliche Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger der Schmersal Gruppe entsprechen mindestens der Schutzart IP67, sind also staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt. In Verbindung mit einem entsprechenden Sicherheitsrelaisbaustein kann zudem Performance-Level d bzw. e nach EN ISO 13849-1 erreicht werden. Auch Versionen mit integrierter AS-i SaW-Schnittstelle (AS-Interface Safety at Work) gehören zum Sicherheitsprogramm des Unternehmens ebenso wie ATEX-zertifizierte Varianten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen. Ausführliche Informationen zu einzelnen Sicherheitsschaltern stellt die Schmersal Gruppe in ihrem Onlinekatalog anschaulich zur Verfügung.