016 Palanca de cinta elástica 6H
- Caja metélica
- 3 Contactos
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (componente básico)
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
- Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
- La palanca puede invertirse a 180º
- Material de la cinta: Acero elástico
Descripción del tipo de producto: T(1) 016-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Pitón S |
2S | Pitón telescópico 2S |
K | Palanca de rodillo K |
2K | Palanca abatible 2K |
3K | Palanca de rodillo 3K |
8H | Palanca giratoria de rodillo 8H |
7H | Palanca giratoria de rodillo 7H |
10H | Palanca giratoria de varilla 10H |
H | Palanca giratoria de rodillo H |
4H | Palanca de varilla con resorte 4H |
2H | Palanca de cinta elástica 2H |
3H | Palanca giratoria de rodillo 3H |
9H | Palanca giratoria de varilla 9H |
6H | Palanca de cinta elástica 6H |
(2) | |
12 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
21 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
03 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
30 | 3 contactos normalmente abiertos (NA) |
(3) | |
UE | Acción lenta con contactos solapados |
H | Acción lenta con contactos progresivos |
C | Versión con soplado magnético |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.