016 Levier rotatif à lame flexible 6H
- Boîtier métallique
- 3 Contacts
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (composant de base)
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
- Actionneur réglable de 360° en continu
- L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
- Lame flexible en acier à ressort
Désignation produit: T(1) 016-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Poussoir S |
2S | Poussoir téléscopique 2S |
K | Levier à galet K |
2K | Levier à bascule 2K |
3K | Levier à galet inversé 3K |
8H | Tête rotative à levier à galet 8H |
7H | Tête rotative à levier à galet 7H |
10H | Levier antenne 10H |
H | Tête rotative à levier à galet H |
4H | Levier antenne rotatif 4H |
2H | Levier rotatif à lame flexible 2H |
3H | Tête rotative à levier à galet 3H |
9H | Levier antenne 9H |
6H | Levier rotatif à lame flexible 6H |
(2) | |
12 | 1 contact NO / 2 contacts NF |
21 | 2 contacts NO / 1 contact NF |
03 | 3 contacts NF |
30 | 3 contacts NO |
(3) | |
UE | Action dépendante avec contacts chevauchants |
H | Action dépendante avec contacts décalés |
C | Soufflage magnétique |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.