016 Bladveerhefboom 6H
- metaalbehuizing
- 3 Contacten
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (basistoestel)
- Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
- Hefboom traploos 360º instelbaar
- Hefboom is 180º op de as omstelbaar
- Bladveer in staal
Typebenaming van het product: T(1) 016-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Stoter S |
2S | Telescoopstoter 2S |
K | Rolhefboom K |
2K | Hefboom 2K |
3K | Haakse rolhefboom 3K |
8H | Roldraaihefboom 8H |
7H | Roldraaihefboom 7H |
10H | Staafhefboom 10H |
H | Roldraaihefboom H |
4H | Veerstaafdraaihefboom 4H |
2H | Bladveerhefboom 2H |
3H | Roldraaihefboom 3H |
9H | Staafhefboom 9H |
6H | Bladveerhefboom 6H |
(2) | |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
21 | 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
30 | 3 maakcontacten (NO) |
(3) | |
UE | Tastschakeling met overlapping |
H | Tastschakeling met contactstaffeling |
C | Blusmagneet |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.