2N L8 VOICE ALARM STATION SET
Número de artículo:
103013058
2N L8 VOICE ALARM STATION SET
Número de artículo:
103013058
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Intercom station set for car roof and lift shaft
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
2N L8 VOICE ALARM STATION SET |
Número de artículo (Nº artículo) |
103013058 |
EAN (European Article Number) |
4030661488226 |
Aprobaciones - Normas
|
TÜV |
Propiedades Globales
Peso bruto |
828 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
81 mm |
Altura |
81 mm |
Profundidad |
30 mm |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Declaración de conformidad CE
Certificado TÜV
Folleto
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/9/2025 15:21