2N L8 VOICE ALARM STATION SET
Tuotenumero:
103013058
2N L8 VOICE ALARM STATION SET
Tuotenumero:
103013058
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Intercom station set for car roof and lift shaft
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
2N L8 VOICE ALARM STATION SET |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103013058 |
EAN (European Article Number) |
4030661488226 |
Hyväksynnät - Standardit
|
TÜV |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
828 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
81 mm |
Korkeus |
81 mm |
Syvyys |
30 mm |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
TÜV-serfifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.9.2025 11.22