schmersal_s_icon.png

2N L8 VOICE ALARM STATION SET

Artikelnummer: 103013058

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Samtaleanlæg set til kabinetag og elevatorskakt

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

2N L8 VOICE ALARM STATION SET

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103013058

EAN (European Article Number)

4030661488226

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

TÜV

Globale egenskaber

Bruttovægt

828 g

Mekaniske data - afmåling

Bredde

81 mm

Højde

81 mm

Dybde

30 mm

Sprog filter

Driftsvejledning og Erklæring om konformitet

EF overensstemmelseserklæring

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 11.01.2025 00.19