schmersal_s_icon.png

ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M

Número de artículo: 103028145

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Desbloqueo a distancia a través de cable de tracción
  • Utilizable como desbloqueo de escape o desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
  • Longitud del alma de acero revestida; 4 m
  • distancia máxima: 6 m

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

11931014

Descripción del tipo de producto

ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M

Número de artículo (Nº artículo)

103028145

EAN (European Article Number)

4030661522920

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Propiedades Globales

Peso bruto

469 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud

52 mm

Anchura

40 mm

Altura

21,4 mm

Longitud del alma de acero revestida

4 m

Longitud del cable Bowden

6 m

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Elektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa nie wchodzi w zakres dostawy.

Elektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa AZM400 nie wchodzi w zakres dostawy.


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 30/5/2025 12:47