ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Varenummer:
103028145
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Varenummer:
103028145
- Ekstern åpning via en stålkabel
- Kan brukes som nødutgang eller nødåpning
- Lengde på innkapslet stålkjerne: 4 m
- total lengde: 6 m
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103028145 |
| EAN (European Article Number) |
4030661522920 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-92 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-92 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-92 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002594 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
| Bruttovekt |
469 g |
Mekaniske data - mål
| Lengde |
52 mm |
| Bredde |
40 mm |
| Høyde |
21,4 mm |
| Lengde på innkapslet stålkjerne |
4 m |
| Lengde på bowdenkabelen |
6 m |
inkludert ved levering
| inkludert ved levering |
Magnetsperre er ikke inkludert i leveransen. Magnetsperre AZM400 er ikke inkludert i leveransen. |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.10.2025, 11:36