ACTUADOR AZ 17-B25-L-G1
Número de artículo:
101175203
ACTUADOR AZ 17-B25-L-G1
Número de artículo:
101175203
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
ACTUADOR AZ 17-B25-L-G1 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101175203 |
EAN (European Article Number) |
4030661313030 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Material de la actuador |
Plástico, acero inoxidable |
Peso bruto |
157 g |
Datos mecánicos
Manilla |
Manilla dtipo estrella |
Bisagra de la puerta |
A la izquierda |
Nota
Nota (en general) |
prosimy zwrócić uwagę, że wymagane jest urządzenie z zatrzaskiem (r) |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Instrucciones de montaje e instalación
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/5/2024 15:16