schmersal_s_icon.png

Nøkkel AZ 17-B25-L-G1

Varenummer: 101175203

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • med T-grep

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

Nøkkel AZ 17-B25-L-G1

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101175203

EAN (European Article Number)

4030661313030

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Materiale for aktivator

Plast, rustfritt stål

Bruttovekt

157 g

Mekaniske data

Grep

Stjernegrep

Dørhengsel

Venstre

Note

Note (General)

Vennligst merk at du trenger en innretning med forrigling (r).


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 10.10.2025, 02:21