BETAETIGER AZ 17-B25-L-G1
Tuotenumero:
101175203
BETAETIGER AZ 17-B25-L-G1
Tuotenumero:
101175203
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- / T-kahva
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BETAETIGER AZ 17-B25-L-G1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101175203 |
EAN (European Article Number) |
4030661313030 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaali |
Muovi, jaloteräs |
Bruttopaino |
157 g |
Mekaaniset tiedot
Kahva |
Tähtikahva |
Oven sarana |
Vasen |
Huomautus
Note (General) |
Please note that you need a device with latching (r). |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.10.2025 10.06