操动件 AZ 17-B25-L-G1
项目编号:
101175203
- 带,有 T-型紧固件
订货数据
型号 |
操动件 AZ 17-B25-L-G1 |
商品编号(订购编号) |
101175203 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661313030 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001487 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001487 |
总体数据
操动件材质 |
塑料,不锈钢 |
毛重 |
157 g |
机械参数
把手 |
星型把手 |
门铰链 |
左侧 |
注意
注(通用) |
请注意,你需要一个带锁的设备(r)。 |
语言条件
数据表
安装和接线说明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/23 下午8:02