schmersal_s_icon.png

AZ 06-13 B/18 KONTAKTBRUECKE

Número de artículo: 161057928

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Clavijas de contacto en puente de actuador
  • para AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

AZ 06-13 B/18 KONTAKTBRUECKE

Número de artículo (Nº artículo)

161057928

EAN (European Article Number)

4030661052311

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-12

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-05

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-05

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Material de la actuador

Latón con remaches plateados en termoplástico

Peso bruto

4 g

Datos mecánicos

Actuador

recto

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud

18 mm

Anchura

41 mm

Profundidad

12 mm

Accesorios

Recomendación (combinación de productos)

AZ 06x

AZ 06

AZ 07

AZ 08

AZ 13

AZ 14-1

AZ 19

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:ACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZ05, AZ051, AZ052, AZ053,
AZ06, AZ061, AZ062, AZ063, AZ066,
AZ07, AZ14
Actuator: AZ05B, AZ06B,
AZ06-13B/18, .../21, .../23,
AZ07-14B/18, .../21, .../23,
SPEZ 2006-1, -2, -3
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Door contact, positive break, for monitoring of doors
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Boituva, September 7, 2022
  GRA_SIG_ksig-y23
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design
Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:AZ05, AZ051, AZ052, AZ053,AZ06, AZ061, AZ062, AZ063, AZ066,AZ07, AZ14.
Actuador: AZ05B, AZ06B, AZ06-13B/18, .../21, .../23, AZ07-14B/18, .../21, .../23, SPEZ 2006-1, -2, -3
Modelo:ver código de pedidos
Año de construcción:Véase placa de características
Descripción de la pieza:Contacto de puerta, de apertura forzada, para la monitorización de puertas
Directivas aplicables:Directiva de Bajo Voltaje2014/35/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Boituva, 7 de septiembre de 2022
  GRA_SIG_ksig-y23
 Firma legal
Marco Antonio De Dato
Responsable de diseño y desarrollo

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/10/2025 20:13