AZ 16-03ZIB1-M16
AZ 16-03ZIB1-M16
Descripción del tipo de producto: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
12 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
B1 | Formato recto |
B1-1747 | formato recto con imán adherente |
B1-2024 | formato recto con cubierta de ranuras |
B1-2053 | formato recto con retención por bola |
B1-2177 | formato recto con guía de centrado |
B6L | acodado, móvil hacia la izquierda |
B6R | acodado, móvil hacia la derecha |
(3) | |
M16 | Entrada de cable M16 |
M20 | Entrada de cable M20 |
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codificación universal
- Larga vida
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Insensible a la suciedad
- Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
196105 |
Descripción del tipo de producto |
AZ 16-03ZIB1-M16 |
Número de artículo (Nº artículo) |
161150055 |
EAN (European Article Number) |
4030661154497 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
alta |
Principio activo |
electro-mecánico |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Material de la actuador |
Acero inoxidable |
Peso bruto |
156 g |
Datos generales - Características
Fuerza de retorno |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
0 |
Cantidad de contactos de seguridad |
3 |
Cantidad de prensa-estopas |
3 |
Certificación de seguridad
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
c |
Categoría |
1 |
B10D contacto (NC) |
2.000.000 Maniobras |
Indicación |
Electrical life on request. |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes: |
Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación. |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
d |
Categoría |
3 |
Indicación |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima |
250 mm |
Actuador |
recto rígido |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Recorrido de apertura forzada |
8 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Fuerza de apertura forzada, mínima |
30 N |
Velocidad de accionamiento, máxima |
2 m/s |
Montaje |
Tornillos |
Ejecución de los tornillos de fijación |
2x M6 |
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables |
3 x M16 x 1,5 |
Conexión conector |
Conexionado por tornillos |
Sección del cable, mínima |
0,25 mm² 0,75 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Indicación |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Tipo de cable permitido |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
30 mm |
Anchura del sensor |
52 mm |
Altura del sensor |
90 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +80 °C |
Temperatura de almacén y de transporte |
-40 ... +85 °C |
Altura de montaje snm permitida, máximo |
2.000 m |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui |
500 V |
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp |
6 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución |
3 |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Corriente de cortocircuito |
1.000 A |
Elemento de conmutación |
3 contactos normalmente cerrados (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta, ruptura positiva contacto NC |
Frecuencia máxima de conmutación |
4.000 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Datos eléctricos - Contactos auxiliares
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Tapas de protección de las rendijas Slot covers for dust-proof covering of the openings not in use |
Nota
Nota (en general) |
Oś zawiasu powinna znajdować się 5 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie Minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych 250 mm El actuador no puede suministrarse por separado. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Certificado CCC
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Diagrama de recorridos de contacto
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/9/2025 17:41