AZM 161-STS30-08
AZM 161-STS30-08
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
- Máx. 110 °C
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
11930284 |
Descripción del tipo de producto |
AZM 161-STS30-08 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101173763 |
EAN (European Article Number) |
4030661302959 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
1.570 g |
Datos mecánicos
Bisagra de la puerta |
A la izquierda |
Fuerza esquiladora |
15.000 N |
Actuador montado |
Exterior |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
El dispositivo de centrado no está incluido en el suministro |
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo) |
(parts marked grey in the dimensional drawing) |
Material de montaje incluido en el suministro |
Placa de montaje para interruptores de seguridad |
Nota
Nota (en general) |
When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
Ejemplo de montaje
ID: kazm4m08
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | AZM 161 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Enclavamiento con bloqueo por solenoide para funciones de seguridad |
Directivas aplicables: | Directiva de Máquinas | 2006/42/CE |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM | 2014/30/CE | |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 23. de agosto de 2023 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 31/5/2025 21:49