AZM 170-02ZRK-ST-2197 230VAC

Número de artículo: 101141432

Descripción del tipo de producto:
AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

(1)
sinTécnica de desplazamiento de aislamiento
SKConexión por tornillos

(2)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)

(3)
sinFuerza de retención 5 N
RFuerza de retención 30 N

(4)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(5)
sinEntrada de cable M20
ST2 connector, M12, 4-pin
ST-2431Conector M12 x 1 , monitorización del solenoide separada
ST8Connector M12 8-pole

(6)
24 VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(7)
1637Contactos dorados

(8)
sinRearme manual
2197Rearme manual lateral (Principio de desbloqueo por tensión)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Rearme manual lateral
  • Conector M12, 4 polos
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Diseño compacto
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Larga vida
  • Elevada fuerza de bloqueo

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

AZM 170-02ZRK-ST-2197 230VAC

Número de artículo (Nº artículo)

101141432

EAN (European Article Number)

4030661121987

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Aprobaciones - Normas

Certificados

BG

cULus

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Principio activo

electro-mecánico

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Peso bruto

273 g

Datos generales - Características

Principio de desbloqueo por tensión

Rearme/rearranque manual

Nº de direcciones de actuación

2

Cantidad de contactos de seguridad

2

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

2.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119

1.000 N

Fuerza de bloqueo, máxima

1.300 N

Fuerza de retención

30 N

Recorrido de apertura forzada

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

8,5 N

Fuerza de apertura forzada, mínima

17 N

Velocidad de accionamiento, máxima

2 m/s

Montaje

Tornillos

Ejecución de los tornillos de fijación

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector empotrado M12, 4-polos, codificación A

Conector empotrado M12, 4-polos, codificación B

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

30 mm

Anchura del sensor

108 mm

Altura del sensor

75,5 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Temperatura de almacén y de transporte, mínima

+25 °C

Temperatura de almacén y de transporte, máxima

+85 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

250 VAC

Resistencia al impulso de sobretensión

2,5 kV

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución según IEC/EN 60664-1

3

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

4 A

Tensión nominal de alimentación

230 VAC

Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1

1.000 A

Consumo de potencia eléctrica, máxima

12 W

Elemento de conmutación

Contacto normalmente cerrado (NC)

Nota (elemento de conmutación)

Inversor con doble ruptura Zb o 2 contactos NC, con los puentes de contacto con separación galvánica

Principio de conmutación

slow action, positive break NC contact

Cadencia

1.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Datos eléctricos - Control del solenoide IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Datos eléctricos - Contactos de seguridad

Tensión, categoría de utilización AC-15

230 VAC

Corriente, categoría de utilización AC-15

4 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

4 A

Nota, categoría de utilización DC-13

Conector 4-polos

Datos eléctricos - Contactos auxiliares

Nota, categoría de utilización DC-13

Conector 4-polos

Otros datos

Nota (aplicaciones)

Resguardo de seguridad, corredera

Resguardo de seguridad, desmontable

Resguardo de seguridad, pivotante

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Nota

Nota (rearme manual)

desde el lado derecho

desde el lado inferior

Para el desbloqueo manual con llave triangular M5, disponible como accesorio

Rearme/rearranque lateral adicional sufijo en pedido

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Name of the component:AZM 170
Modelo:ver código de pedidos
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 4, 2022
  GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/6/2023 09:25