AZM 170-02ZRK-ST-2197 230VAC
AZM 170-02ZRK-ST-2197 230VAC
Produkt-typebetegnelse: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
uten | IDC-avslutningsmetode |
SK | Skrueforbindelse |
(2) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
02 | 2 NC-kontakter |
(3) | |
uten | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(4) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
(5) | |
uten | Kabelinngang M20 |
ST | Stik M12 x 1, individuell solenoidovervåking |
(6) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
(8) | |
uten | Manuell tvangsåpning |
2197 | Manuell utløsing fra siden (åpner med spenning) |
- Manuell utløsing fra siden
- Stikkontakt M12, 4-polet
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Kompakt konstruksjon
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Lang levetid
- Høy holdekraft
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZM 170-02ZRK-ST-2197 230VAC |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101141432 |
EAN (European Article Number) |
4030661121987 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002593 |
Tillatelser - Standard
|
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Aktivt prinsipp |
elektromekanisk |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Bruttovekt |
273 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenning |
Ja |
Manuell tvangsåpning |
Ja |
Antall aktiveringsretninger |
2 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standard |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kontrollkategori |
1 |
B10D Åpner (NC) |
2.000.000 bevegelser |
Merk |
Electrical life on request. |
B10D Normalt åpen kontakt (NO) |
1.000.000 bevegelser |
Merk |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Kontrollkategori |
3 |
Merk |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
Klemmekraft iht. EN ISO 14119 |
1.000 N |
Klemmekraft, maksimum |
1.300 N |
Holdekraft |
30 N |
tvangsbrytende vandring |
11 mm |
Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum |
8,5 N |
Tvangsbrytende kraft, minimum |
17 N |
Aktueringshastighet, maksikum |
2 m/s |
Montering |
Skruer |
Type of the fixing screws |
2x M4 |
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, minimum |
0,7 Nm |
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks |
1 Nm |
Merk |
Torx T10 |
Mechanical data - Connection technique
Connector position |
Sentrert |
Konnektor stikk |
Konnektorplugg M12, 4-polet, A-koding IDC-avslutningsmetode |
Kabeldimensjon, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
1 mm² |
Tillatt kabeltype |
flexible |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
30 mm |
Bredde på sensor |
108 mm |
Høyde på sensor |
75,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +60 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-25 ... +85 °C |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende ikke-ising |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
60 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad |
3 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
4 A |
Merkespenning |
230 VAC |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm |
1.000 A |
Elektriske strømforbruk, maksimum |
12 W |
Koblingselement |
2 NC-kontakter |
Note (Switching element) |
Vekselkontakt med dobbelt brytning, type Zb eller 2 NC-kontakter med galvanisk atskilte kontaktbroer |
Bryteprinsipp |
slow action, positive break NC contact |
Maksimal koblingsfrekvens |
1.000 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Arbeidssyklus magnet |
100 % |
Testpulsens varighet, maksimum |
5 ms |
Testpulsintervall, minimum |
50 ms |
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Note, Utilisation category DC-13 |
Connector 4-pole |
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Note, Utilisation category DC-13 |
Connector 4-pin |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
skyvbar sikkerhetsvern avtakbare vern hengslet beskyttelsesanordning |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. Slissetetning |
Note
Note (General) |
Denne termineringsmetoden (IDC) muliggjør enkel tilkobling av fleksible ledere uten behov for bruk av ledende bøssinger |
Note (Manual release) |
høyre For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør Ekstra manuell utløser på siden For manuell frigjøring ved hjelp av trekantnøkkel M3 (inkludert i leveransen) |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
CCC-sertifisering
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Brytervandringsdiagram
Diagram
Funksjonsprinsipp
Funksjonsprinsipp
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 170 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 4, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 12.09.2025, 10:13