schmersal_s_icon.png

AZM 170-02ZRK-ST-2197 230VAC

Artikelnummer: 101141432

Produkttypebetegnelse:
AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

(1)
udenSkæreklemmer
SKSkrue terminaler

(2)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)

(3)
udenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(4)
udenSpænding for at åbne
ASpænding for at låse

(5)
udenKabelindgang M20
ST2 stik M12, 4-polet
ST-2431som ST, separat magnetovervågning
ST8Stik M12 8-polet

(6)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(7)
1637guldbelagte kontakter

(8)
udenManuel reset
2197Hjælpefrakobling i siden (standard på stik- og hvilestrømsversionen)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Manuel frigørelse fra siden (J/N)
  • Tilslutning M12, 4 polet
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • Kompakt design
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Langt lig
  • Høj holdekraft

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

AZM 170-02ZRK-ST-2197 230VAC

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101141432

EAN (European Article Number)

4030661121987

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Bruttovægt

273 g

Generelle data - egenskaber

Hvilestrømsprincip

Ja

Manuel reset

Ja

Antal aktiverende retninger

2

Antal sikkerhedskontakter

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Performance Level, til

c

Kategori iht. EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 koblinger

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 koblinger

Note

at 10% Ie and ohmic load

Brugstid

20 År

Klassifikation - fejludlukkelse

OBS:

Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Låsestyrke til EN ISO 14119

1.000 N

Låsestyrke, maksimum

1.300 N

Holdekraft

30 N

Tvangsåbningsstrækning

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

8,5 N

Tvangsåbnings kraft, minimum

17 N

Aktiveringshastighed, maksimum

2 m/s

Fastgørelse

Skruer

Version af monteringsskruer

2x M4

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mekaniske data - Tilslutning

Typeudførelse

Centreret

Tilslutning, Stik

Indbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet

IDC-afslutningsmåde

Tilslutningskvadrat, minimum

0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

1 mm²

Allowed type of cable

flexible

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

30 mm

Bredde på føler

108 mm

Højde på føler

75,5 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Beskyttelsestal

II

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

60 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

0,8 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1

3

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

4 A

Forsyningsspænding

230 VAC

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Elektrisk effektforbrug, maksimum

12 W

Koblingselement

2 brydekontakter (NC)

Bemærk (koblingselement)

Skiftekontakt med dobbelt brud, type Zb eller 2 NC-kontakter, med galvaniserede adskilte kontaktbroer

Koblingsprincip

slow action, positive break NC contact

Koblingsfrekvens

1.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Elektrisk data - Solenoidkontrol IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Elektrisk data - sikkerhedskontakter

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

4 A

Bemærk, brugskategori DC-13

Connector 4-pole

Elektrisk data - hjælpekontakterne

Bemærk, brugskategori DC-13

Connector 4-pin

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

flytbar sikkerhedsanordning

aftagelige afskærmninger

hængslet sikkerhedskontakt

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Tætnings paler

Bemærk

Bemærk (generelt)

Denne slags standsningsmetode (IDC) tillader enkel forbindelse af fleksible ledere uden nødvendigheden for samleringe til ledere.

Bemærk (hjælpefrakobling)

højre

Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør

Ekstra manuel udløser på siden

Til manuel frigørelse med M3 triangulær nøgle (inkluderet i leveringen)

Diagram over afbrydervandring

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:AZM 170
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Låsning med elektromagnetisk tilholder til sikkerhedsfunktionerne
Relevante direktiver:Maskindirektivet2006/42/EG
 EMC-direktivet2014/30/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 4. maj 2022
  GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 13.10.2025 12.45