AZM 170-02ZRK-ST-2197 230VAC
AZM 170-02ZRK-ST-2197 230VAC
- Déverrouillage manuel latéral
- Connecteur M12, 4 pôles
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Forme compacte
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Durée de vie élevée
- Tenue à l'arrachement élevée max.
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
AZM 170-02ZRK-ST-2197 230VAC |
| Référence d’article (n° de commande) |
101141432 |
| EAN (European Article Number) |
4030661121987 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologations - Règlementations
|
cULus CCC |
Caractéristiques globales
| Règlementations |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
| Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
| Mode d’action |
électromécanique |
| Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
| Poids brut |
273 g |
Données générales - Caractéristiques
| Ouverture sous tension |
Oui |
| déverrouillage manuel |
Oui |
| Nombre de directions d'approche |
2 |
| Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Classification
| Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
| Performance Level, jusqu'à |
c |
| Catégorie selon EN ISO 13849 |
1 |
| B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 manœuvres |
| Note |
Electrical life on request. |
| B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 manœuvres |
| Note |
at 10% Ie and ohmic load |
| Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
| Attention: |
Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie. |
| Performance Level, jusqu'à |
d |
| Catégorie selon EN ISO 13849 |
3 |
| Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
| Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
| Durée de vie mécanique, min. |
1.000.000 manœuvres |
| Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
1.000 N |
| Force de retenue, max. |
1.300 N |
| force de maintien |
30 N |
| course d'ouverture forcée |
11 mm |
| Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
| Force d'ouverture forcée, min. |
17 N |
| Vitesse d'attaque, max. |
2 m/s |
| Fixation |
Vis |
| Exécution des vis de fixation |
2x M4 |
| Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
| Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
| Note |
Torx T10 |
Données mécaniques – technique de connexion
| Position du raccordement par connecteur |
Au milieu |
| Connecteur de raccordement |
Connecteur intégré M12, 4 pôles, codage A Technique de percement d'isolant (IDC) |
| Section du câble, min. |
0,75 mm² |
| Section du câble, max. |
1 mm² |
| Allowed type of cable |
flexible |
Données mécaniques - Dimensions
| Longueur du capteur |
30 mm |
| Largeur du capteur |
108 mm |
| Hauteur du capteur |
75,5 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
| Remarque (humidité relative) |
sans condensation non givrant |
| Degré de protection |
II |
| Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum |
2.000 m |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
| Tension assignée d'isolement |
60 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
| Catégorie de surtension |
III |
| Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1 |
3 |
Données électriques
| Courant nominal thermique |
4 A |
| Tension assignée d'alimentation |
230 VAC |
| Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1.000 A |
| Consommation électrique, max. |
12 W |
| Elément de commutation |
2 contacts NF |
| Remarque (elément de commutation) |
Inverseur à double rupture Zb ou 2 contacts NF, ponts de contacts isolés galvaniquement |
| Principe de commutation |
slow action, positive break NC contact |
| Fréquence de manœuvres |
1.000 /h |
| Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
| Magnet switch-on time |
100 % |
| Test pulse duration, maximum |
5 ms |
| Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Données électriques - Contacts de sécurité
| Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
| Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
4 A |
| Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
| Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
| Remarque, catégorie d'utilisation DC-13 |
Connector 4-pole |
Données électriques - Contacts auxiliaires
| Remarque, catégorie d'utilisation DC-13 |
Connector 4-pin |
Données diverses
| Remarque (applications) |
protecteur coulissant protecteur amovible protecteur pivotant |
Inclus dans la livraison
| Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. obturateur - câche entrée |
Remarque
| Remarque (en général) |
Les bornes à percement d'isolant permettent un raccordement simple de câbles flexibles sans devoir utiliser des embouts de câble. |
| Remarque (déverrouillage manuel) |
à droite Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire Déverrouillage manuel latéral supplémentaire Pour déverrouillage manuel par clef trois pans M3 (est compris dans la livraison) |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Certification CCC
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: kazm1f05
| 430,8 kB | .jpg | 352.778 x 272.344 mm - 1000 x 772 px - 72 dpi
| 42,9 kB | .png | 74.083 x 57.15 mm - 210 x 162 px - 72 dpi
| 42,9 kB | .png | 74.083 x 57.15 mm - 210 x 162 px - 72 dpi
| 41,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,6 MB | .png | 166.557 x 128.666 mm - 2000 x 1545 px - 305 dpi
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Principe de fonctionnement
Principe de fonctionnement
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | AZM 170 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| Déclaration UE de conformité | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
| Désignation du composant | AZM 170 |
| Type: | voir exemple de commande |
| Description du composant: | Dispositif d'interverrouillage électromagnétique pour fonctions de sécurité |
| Directives pertinentes: | Directive Machines | 2006/42/CE |
| Directive CEM | 2014/30/EU | |
| Directive RoHS | 2011/65/EU |
| Normes appliquées: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
| Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 4 mai 2022 |
![]() |
| Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/01/2026 23:59